Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=2060x600mm, albă
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102446
|
| EAN |
4015081023349
|
| Lungime/adâncime produs |
45 mm
|
| Înălțimea produsului |
2020 mm
|
| Lățimea produsului |
592 mm
|
| Greutatea produsului |
10.6 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DS-600/20-W
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar |
| Caracteristici speciale |
|
| Utilizat cu |
Considerare accesoriu
Carcasă pe podea Tablou de distribuție servicii IVS Accesoriu |
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Uși
|
| Culoare |
Alb
Trafic alb (RAL 9016) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Metodă de montare |
Montaj pe suprafață
Fixare încastrată Tablou de distribuție cu montaj pe podea |
| Potrivit pentru înălțime |
2060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Tip unitate |
Sistem modular
|
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |