Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă, metal, pentru ÎxL = 2060 x 800 mm, alb
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102448
|
| EAN |
4015081023363
|
| Lungime/adâncime produs |
45 mm
|
| Înălțimea produsului |
2020 mm
|
| Lățimea produsului |
792 mm
|
| Greutatea produsului |
13.8 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DS-800/20-W
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Trafic alb (RAL 9016)
Alb |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Metodă de montare |
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Montaj pe suprafață Fixare încastrată |
| Potrivit pentru înălțime |
2060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
800 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |