Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102450
BPZ-DS-400/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=2060x400mm, Mâner cu prindere, albă

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102450
EAN
4015081023387
Lungime/adâncime produs
65 mm
Înălțimea produsului
2020 mm
Lățimea produsului
392 mm
Greutatea produsului
8.3 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-400/20-P-W

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Alb
Trafic alb (RAL 9016)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Tablă de oțel
Oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Fixare încastrată
Montaj pe suprafață
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
400 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului