Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102452
BPZ-DS-600/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Ușă metalică, pentru Îxl=2060x600mm, Mâner cu prindere în jos, alb

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - alte accesorii
Cod de catalog
102452
EAN
4015081023400
Lungime/adâncime produs
65 mm
Înălțimea produsului
2020 mm
Lățimea produsului
592 mm
Greutatea produsului
11.6 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-600/20-P-W

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Alb
Trafic alb (RAL 9016)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Fixare încastrată
Montaj pe suprafață
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
600 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului