Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102455
Codul modelului: BPZ-DT-400/17-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=1760x400mm, albă

General specifications

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102455
EAN
4015081023431
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
1720 mm
Lățimea produsului
392 mm
Greutatea produsului
3.7 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DT-400/17-W

Delivery program

Tip
Echipament suplimentar
Model
Opritor de ușă
Culoare
Alb
Trafic alb (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finisare suprafață
Cu acoperire cu pulbere
Acoperită cu pulbere
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Material
Oțel
Tablă de oțel/ sticlă
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele
Culoare capac/ușă
Transparent
Tip capac/ușă
Încuietoare rotativă în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel/ stică
Potrivit pentru lățime
400 mm

Additional information

Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Funcții
Echipament suplimentar

Exportați specificațiile produsului