Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102460

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=2060x800mm, albă

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102460
EAN
4015081023486
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
2020 mm
Lățimea produsului
792 mm
Greutatea produsului
8.2 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DT-800/20-W

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Trafic alb (RAL 9016)
Alb
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Culoare capac/ușă
Transparent
Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel/ stică
Material
Tablă de oțel/ sticlă
Oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului