Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102463
BPZ-DT-600/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=1760x600mm, Mâner cu prindere, albă

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102463
EAN
4015081023516
Lungime/adâncime produs
65 mm
Înălțimea produsului
1720 mm
Lățimea produsului
592 mm
Greutatea produsului
6.4 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DT-600/17-P-W

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Versiunea EMC
Funcții
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
  • Poate fi utilizat ca ușă cu deschidere pe stânga pentru versiunile cu uși duble
  • Uși transparente
  • Ușă cu un canat
  • Montaj frontal, montaj rapid, balamale disponibile pe stânga sau pe dreapta
  • Unghi de deschidere a ușii 167°
  • Încuietoare cu rotire în 3 puncte cu blocare cu manetă cu rolă
  • Panouri transparente din sticlă securizată de 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249)
  • Ușă cu deschidere pe stânga pentru design cu două compartimente și lățimi de carcasă de 1200 mm
Utilizat cu
Tablou de distribuție servicii IVS
Accesoriu
Considerare accesoriu
Carcasă pe podea

Programul de livrare

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Culoare
Alb
Trafic alb (RAL 9016)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS

Technical data - mechanical

Culoare capac/ușă
Transparent
Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel/ stică
Material
Tablă de oțel/ sticlă
Oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Potrivit pentru înălțime
1760 mm
Potrivit pentru lățime
600 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Tip unitate
Sistem modular
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului