Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

107693
XLST2J6B

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 110mm long, blind, IP20, for 600mm Sectionwidth, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
107693
EAN
4015081073580
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
20 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST2J6B

Informații suplimentare

Functions
For downward separation and for cable entries
RAL-number
7035
Special features
Bottom plates as blanking covers\nadjustable from 60 - 75 mm\nCable bushings <=; ∅ 50 mm possible when using 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm cable bushings possible when using an XSPBA… in conjunction with XVTL-BP/JL\nIncluding screws

Programul de livrare

Accessory/spare part type
Bottom plate
Color
Gray
Model
Floor plate
Type
Accessory\nControl centres XVTL

Technical data - mechanical

Cableway capacity - max
50 mm
Housing material
Sheet steel 1.5 mm
Material
Metal
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
110 mm
Suitable for width
600 mm
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Unit type
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.