Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Placă frontală, pentru HxW = 300 x 1200 mm, obturator

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic placă frontală
Cod de catalog
108398
EAN
4015081080328
Lungime/adâncime produs
25 mm
Înălțimea produsului
300 mm
Lățimea produsului
1120 mm
Greutatea produsului
3.94 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-FP-1200/300-BL

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip intrare cablu
Obturator
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Montaj pe suprafață
Fixare încastrată
Poziție de montaj
Orizontal
Număr de unități înălțime
0
Potrivit pentru lățime carcasă
1200 mm
Potrivit pentru lățime
1200 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere

Exportați specificațiile produsului