Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
CROU-00/01

Programul de livrare

Application
Router
Bus system product type
Accessory
Number of phases
1

Technical data - electrical

Nominal voltage - max
230 V
Power supply
Mains

Technical data - mechanical

Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.