Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cuvă de perete pentru sistem cu trei componente Hxlxa=1260x1200x180mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - componentă de instalare
|
| Cod de catalog |
111119
|
| EAN |
4015081106806
|
| Lungime/adâncime produs |
180 mm
|
| Înălțimea produsului |
1233 mm
|
| Lățimea produsului |
1206 mm
|
| Greutatea produsului |
8.94 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-WB3S-1200/12/1
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Cod RAL |
0
|
| Aplicație |
Sistem în trei pași
|
| Culoare |
Oțel inoxidabil
|
| Model |
Altele
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Metal
|
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru lungime/adâncime carcasă |
180 mm
|
| Potrivit pentru lățime carcasă |
1200 mm
|
| Potrivit pentru înălțime |
1260 mm
|
| Potrivit pentru lungime/adâncime |
180 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
1200 mm
|
| Finisare suprafață |
Galvanizat
|
| Potrivit pentru înălțime carcasă |
1260 mm
|