Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111135
BPZ-WB3S-800/10/2

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cuvă de perete pentru sisteme cu trei componente HxWxD=1060x800x240mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - componentă de instalare
Cod de catalog
111135
EAN
4015081106967
Lungime/adâncime produs
240 mm
Înălțimea produsului
1033 mm
Lățimea produsului
806 mm
Greutatea produsului
8.76 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-WB3S-800/10/2

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar
Cod RAL
0

Programul de livrare

Aplicație
Sistem în trei pași
Culoare
Oțel inoxidabil
Model
Altele
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Metal
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru lungime/adâncime carcasă
240 mm
Potrivit pentru lățime carcasă
800 mm
Potrivit pentru înălțime
1060 mm
Potrivit pentru lungime/adâncime
240 mm
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Galvanizat
Potrivit pentru înălțime carcasă
1060 mm

Exportați specificațiile produsului