Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cutie de perete pentru sistem în 3 pași Hxlxa=2060x1000x240mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - componentă de instalare
|
| Cod de catalog |
111144
|
| EAN |
4015081107056
|
| Lungime/adâncime produs |
240 mm
|
| Înălțimea produsului |
2033 mm
|
| Lățimea produsului |
1006 mm
|
| Greutatea produsului |
13.64 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-WB3S-1000/20/2
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Cod RAL |
0
|
| Aplicație |
Sistem în trei pași
|
| Culoare |
Oțel inoxidabil
|
| Model |
Altele
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Metal
|
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru lungime/adâncime carcasă |
240 mm
|
| Potrivit pentru lățime carcasă |
1000 mm
|
| Potrivit pentru înălțime |
2060 mm
|
| Potrivit pentru lungime/adâncime |
240 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
1000 mm
|
| Finisare suprafață |
Galvanizat
|
| Potrivit pentru înălțime carcasă |
2060 mm
|