Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 600 mm, Î = 1060 mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
|
| Cod de catalog |
111155
|
| EAN |
4015081107162
|
| Lungime/adâncime produs |
70 mm
|
| Înălțimea produsului |
1060 mm
|
| Lățimea produsului |
634 mm
|
| Greutatea produsului |
8.5 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-U-3S-600/10
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Ușă de blocare
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru înălțime |
1060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |