Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111159
Codul modelului: BP-U-3S-600/20

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 600 mm, Î = 2060 mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111159
EAN
4015081107209
Lungime/adâncime produs
70 mm
Înălțimea produsului
2060 mm
Lățimea produsului
634 mm
Greutatea produsului
14.91 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BP-U-3S-600/20

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri
Gri deschis (RAL 7035)
Model
Ușă de blocare
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Tablă de oțel
Oțel
Metodă de montare
Montaj încastrat
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
600 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului