Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, mâner rotativ de blocare pentru sistem cu 3 componente, L = 600 mm, Î = 1760 mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
|
| Cod de catalog |
111160
|
| EAN |
4015081107216
|
| Lungime/adâncime produs |
90 mm
|
| Înălțimea produsului |
1760 mm
|
| Lățimea produsului |
634 mm
|
| Greutatea produsului |
12.99 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-U-3S-600/17-P
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri deschis (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru înălțime |
1760 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |