Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111164
BP-U-3S-800/12

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 800 mm, Î = 1260 mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111164
EAN
4015081107254
Lungime/adâncime produs
70 mm
Înălțimea produsului
1260 mm
Lățimea produsului
834 mm
Greutatea produsului
12.08 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BP-U-3S-800/12

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Ușă de blocare
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Tablă de oțel
Oțel
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru înălțime
1260 mm
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului