Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 1200 mm, Î = 1760 mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
|
| Cod de catalog |
111179
|
| EAN |
4015081107407
|
| Lungime/adâncime produs |
70 mm
|
| Înălțimea produsului |
1760 mm
|
| Lățimea produsului |
1234 mm
|
| Greutatea produsului |
22.75 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-U-3S-1200/17
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Ușă de blocare
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru înălțime |
1760 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
1200 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |