Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111182
BP-U-3S-1200/20-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, mâner rotativ de blocare pentru sistem cu 3 componente, L = 1200 mm, Î = 2060 mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111182
EAN
4015081107438
Lungime/adâncime produs
90 mm
Înălțimea produsului
2060 mm
Lățimea produsului
1234 mm
Greutatea produsului
26.14 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BP-U-3S-1200/20-P

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
1200 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului