Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111183
BP-U-3S-400/4-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 400 mm, Î = 460 mm, alb

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111183
EAN
4015081107445
Lungime/adâncime produs
70 mm
Înălțimea produsului
460 mm
Lățimea produsului
434 mm
Greutatea produsului
3.72 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BP-U-3S-400/4-W

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Trafic alb (RAL 9016)
Alb
Model
Ușă de blocare
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru înălțime
460 mm
Potrivit pentru lățime
400 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului