Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 800 mm, Î = 760 mm, alb
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
|
| Cod de catalog |
111196
|
| EAN |
4015081107575
|
| Lungime/adâncime produs |
70 mm
|
| Înălțimea produsului |
760 mm
|
| Lățimea produsului |
834 mm
|
| Greutatea produsului |
8.21 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-U-3S-800/7-W
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Alb
Trafic alb (RAL 9016) |
| Model |
Ușă de blocare
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru înălțime |
760 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
800 mm
|
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |