Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111237
BPA-U-3S-800/20-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Cadru ușă din 3 componente cu montaj încastrat cu ușă, aer liber, manetă rotativă, IP43, ÎxL=2060x800mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
Cod de catalog
111237
EAN
4015081107988
Lungime/adâncime produs
90 mm
Înălțimea produsului
2064 mm
Lățimea produsului
834 mm
Greutatea produsului
10.11 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPA-U-3S-800/20-P

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
Cu ușă

Programul de livrare

Aplicație
Afară (loc de instalare)
Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Aluminiu
Material
Aluminiu
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP43
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului