Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

114686
XLST5125

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1200 x 500mm, IP55, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114686
EAN
4015081140862
Product Length/Depth
1150 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
6.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5125

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.