Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

114751
XLSR5164

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1600 x 425mm, IP55, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114751
EAN
4015081141517
Product Length/Depth
1550 mm
Product Height
25 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR5164

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
1600 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.