Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

115239
XLST2J8D

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 105mm long, 75mm blind + 30mm jagged foam gasket, IP20, for 800mm Sectionwidth

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
115239
EAN
4015081146390
Product Length/Depth
670 mm
Product Height
40 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST2J8D

Informații suplimentare

Functions
For downward separation and for cable entries
RAL-number
7035
Special features
Including screws\nWith foam\n∅ 50 - 80 mm cable bushings possible when using an XSPBA… in conjunction with XVTL-BP/JL
Used with
Accessory
Control centres XVTL

Programul de livrare

Accessory/spare part type
Bottom plate
Color
Gray
Model
Floor plate
Type
Accessory\nControl centres XVTL

Technical data - mechanical

Cableway capacity - max
80 mm
Housing material
Sheet steel 1.5 mm
Material
Metal
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for length/depth
105 mm
Suitable for width
670 mm
Surface finishing
Foam
RAL 7035, light gray
Unit type
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.