Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

119063
BP-DS-400/4-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Ușă din tablă de oțel cu mâner rotativ de blocare, 400/4-P

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
119063
EAN
4015081172009
Lungime/adâncime produs
65 mm
Înălțimea produsului
400 mm
Lățimea produsului
400 mm
Greutatea produsului
2.1 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BP-DS-400/4-P

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri
Gri deschis (RAL 7035)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Tablă de oțel
Oțel
Metodă de montare
Montaj pe suprafață
Potrivit pentru înălțime
460 mm
Potrivit pentru lățime
400 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului