Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Ușă din tablă de oțel cu manetă rotativă de blocare, 600/10-P
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
119070
|
| EAN |
4015081172078
|
| Lungime/adâncime produs |
65 mm
|
| Înălțimea produsului |
1000 mm
|
| Lățimea produsului |
600 mm
|
| Greutatea produsului |
5.8 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-DS-600/10-P
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Metodă de montare |
Montaj pe suprafață
|
| Potrivit pentru înălțime |
1060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |