Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

119136
BPA-U-3S-600/12-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Cadru ușă din 3 componente cu montaj încastrat cu ușă, aer liber, manetă rotativă, IP43, HxW=1260x600mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
119136
EAN
4015081172733
Lungime/adâncime produs
90 mm
Înălțimea produsului
1264 mm
Lățimea produsului
634 mm
Greutatea produsului
5.78 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPA-U-3S-600/12-P

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
Cu ușă

Programul de livrare

Aplicație
Exterior (loc de instalare)
Culoare
Gri
Gri deschis (RAL 7035)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Aluminiu
Material
Aluminiu
Metodă de montare
Fixare încastrată
Potrivit pentru lățime
600 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP43
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului