Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablouri de distribuție de joasă tensiune. Cadru ușă din 3 componente cu montaj încastrat cu ușă, manetă rotativă, IP54, HxW=1060x400mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
119149
|
| EAN |
4015081172863
|
| Lungime/adâncime produs |
90 mm
|
| Înălțimea produsului |
1060 mm
|
| Lățimea produsului |
434 mm
|
| Greutatea produsului |
3.99 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPM-U-3S-400/10-P
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Caracteristici speciale |
Cu ușă
|
| Aplicație |
Rezistent la umezeală (loc de instalare)
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Aluminiu
|
| Material |
Aluminiu
|
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Potrivit pentru lățime |
400 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Grad de protecție |
IP54
NEMA Altele |