Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

119698
XLSPH1124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1200mm, D=400mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119698
EAN
4015081176205
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH1124

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Used with
Control centres XVTL
Accessory

Programul de livrare

Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Model
Base complete
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL

Technical data - mechanical

Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1200 mm
Unit type
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.