Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

119910
XLST5S44

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 425 x 400mm, IP55

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119910
EAN
4015081177509
Product Length/Depth
275 mm
Product Height
6 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2.094 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S44

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.