Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

122902
IZMX-CAS404-4000

IZMX-CAS404-4000. Cassette 4000A, IZMX404 without control cable connection

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
122902
EAN
4015081205073
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
35 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
IZMX-CAS404-4000

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Programul de livrare

Amperage Rating
4000 A
Features
Version as built-in device
Nominal current
4000 A
Number of poles
Four-pole
Special features
  • With arcing chamber cover
  • Without terminal blocks for the control circuit terminals.
  • Please order the required quantity separately.
Type
Accessory
Used with
Four-pole
INX40…4-…W
IZMX40…4-…W

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Rated ultimate short-circuit breaking capacity
65 kA

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.