Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

124175
IZMX-CAS164-1600-SEC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 1600A, IZMX164 m. control cable connection

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
124175
EAN
4015081217809
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-CAS164-1600-SEC

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Programul de livrare

Amperage Rating
1600 A
Features
Version as built-in device
Nominal current
1600 A
Number of poles
Four-pole
Special features
  • Control circuit terminal
  • Equipment supplied: arcing chamber cover, coding to basic device
  • Fully equipped with control circuit terminals
  • With arcing chamber cover
Type
Accessory
Used with
Four-pole
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electrical connection type of main circuit
Rail connection

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.