Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

125NHG01B-400
Codul modelului: NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Fuse-link, LV, 125 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG01B-400
EAN
5027590429986
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
294.667 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Accesorii

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.