Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

12FDLSJ20
12KV 20Amp 2"" Full Range Fuse

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 20 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, fullrange, DIN, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
12FDLSJ20
EAN
5027590432344
UPC
051712664547
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1630 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certifications
IEC Rated
Model Code
12KV 20Amp 2"" Full Range Fuse

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
270303 Fuse clip
A3354710 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
50 kA
Class
Class full-range
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
39.6 Ohms
Voltage rating
12 kV
Watt losses
20 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 292 mm
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului