Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

12FXLSJ100
12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 100 A, AC 12 kV, 3.5", 88 x 292 mm, fullrange, DIN, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
12FXLSJ100
EAN
5027590116831
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
104 mm
Product Width
88 mm
Product Weight
4000 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certifications
IEC60282-1
Model Code
12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
50 kA
Class
Class full-range
Pre arc (I2T)
4.2 x 10000
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
7.94 Ohms
Voltage rating
12 kV
Watt losses
82 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
88 x 292 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului