Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1319476
QSANS160/200A

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 160/200A

Specificații generale

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319476
EAN
8711426673977
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE
Model Code
QSANS160/200A

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
12 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
200 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Neutral terminal
Mounting method
Side mounting
Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Contactați-ne

Telefon +40 21 361 0909