Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică cu mâner cu prindere în 3 puncte, pentru EP, IP55 ÎxL=2060x600+500mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
142452
EAN
4015081391837
Lungime/adâncime produs
75 mm
Înălțimea produsului
2027 mm
Lățimea produsului
1064.5 mm
Greutatea produsului
30 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC

Programul de livrare

Culoare
Gri
Model
Opritor de ușă

Technical data - mechanical

Material
Oțel
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Grad de protecție
IP55
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului