Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

143294

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 1100 x 400mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143294
EAN
4015081399581
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
60 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3114

Informații suplimentare

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.