Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

143303
Codul modelului: XLSPH1854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=850mm, D=400mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143303
EAN
4015081399673
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH1854

Delivery program

Model
Base complete
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Load capacity - max
1500 kg
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.