Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

143333
XLSD5GS2085

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 2000 x 850mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143333
EAN
4015081399970
Product Length/Depth
1940 mm
Product Height
25 mm
Product Width
850 mm
Product Weight
33 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS2085

Informații suplimentare

Features
Version as glazed door
EMC-version

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.