Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

150683
DILM12-XSPR130

Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit, 48 - 130 AC V, For use with: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit
Catalog Number
150683
EAN
4015081474684
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA File No.: 256465
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA
CE
UL 508
UL Recognized
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.
Model Code
DILM12-XSPR130

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Informații generale

Product category
Accessories
Used with
DILM12-XSPR130
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
100 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
100 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.