Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

155449
CMMZ-00/32

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Plug-in power supply unit, shock-proof plug, mini USB, EU

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort power supply
Catalog Number
155449
EAN
4015081521593
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
70 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CMMZ-00/32

Informații suplimentare

Fitted with:
LED indication

Programul de livrare

Bus system operating type
None
Bus system product type
Accessory

Technical data - electrical

Output current - max
1000 mA
Secondary voltage rating
5 V
Power consumption
7 W

Technical data - mechanical

Mounting Method
Other
Plugged-in
Number of integrated choke coils
0
Number of lines to feed
1
Width in number of modular spacings
0
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.