Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

158233
Codul modelului: DILM95-XSP(380V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 380 V 60 Hz, AC, For use with: DILM80, DILM95

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
158233
EAN
4015081548217
Product Length/Depth
48.65 mm
Product Height
71.3 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.185 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Model Code
DILM95-XSP(380V60HZ)

Verificarea proiectării
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
Informații generale

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.