Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

168549
Codul modelului: CKOZ-00/14

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Wireless/USB stick for connecting third-party applications

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Catalog Number
168549
EAN
4015081650330
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
18 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.026 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CKOZ-00/14

Additional information

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
LED indication
Bus connection
RAL-number (Akin)
0

Delivery program

Application
Interface
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Bus system product type
Interface
Color
Transparent
Other
Model
USB

Technical Data - Mechanical

Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Mounting method
Other
Surface finishing
Matt
Surface protection
Other
Width in number of modular spacings
0
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.