Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170652
Codul modelului: FRBMM-D20/1N/003-G

Seria Moeller de la Eaton xEffect - FRBm6/M RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 20 A, 30 mA, caracteristică de declanșare D MCB, 1 fază + N, caracteristică de declanșare RCCB: AC, G

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller xEffect - FRBmM RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurenți
Cod de catalog
170652
EAN
4015081674534
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
35 mm
Greutatea produsului
0.198 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Codul modelului
FRBMM-D20/1N/003-G

Informații suplimentare

Clasă limită de curent
3
Caracteristici
Comutare neutru-N simultană
Versiune anti-declansare intempestiva

Programul de livrare

Valoarea nominală a amperajului
20 A
Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
Funcție de bază
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Valoare nominală curent de defect
0.03 A
Număr de poli
Un singur pol + N
Număr de poli (protejați)
1
Număr de poli (total)
2
Gamă produse
FRBmM
Curent nominal
20 A
Caracteristică deconectare
D
Tip sensibilitate
sensibil la curent alternativ
Caracteristică declanșare acționare
D
Tip
RCBO

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W

Technical data - electrical

Caracteristică deconectare
Cu întârziere scurtă
Interval de frecvență
50 Hz
Curent admisibil impulsuri
Rezistent la impuls, 3 kA
Tip curent de scurgere
c.a.
Grad de poluare
*2
Curent nominal de scurtcircuitare din gama de produse
10, 30, 100, 300 miliamperi
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
240 V
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
15 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (IEC 60947-2)
15 kA
Capacitate nominală de comutare
10 kA
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacitate curent modulat
3 kA
Decuplare
Cu întârziere scurtă
Valoare nominală tensiune
240 V - 240 V
Tip de tensiune
c.a.

Technical data - mechanical

Adâncime intrinsecă
75.5 mm
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Grad de protecție
IP20
Metodă de montare
Șină DIN
Lărgimea numărului de distanțe modulare
2

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.