Resetare
Resetare
Seria Moeller de la Eaton xEffect - FRBm6/M RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 4 A, 10 mA, caracteristică de declanșare D MCB, 1 fază + N, caracteristică de declanșare RCCB: AC
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller xEffect - FRBmM RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurenți
|
| Cod de catalog |
170909
|
| EAN |
4015081670420
|
| Lungime/adâncime produs |
80 mm
|
| Înălțimea produsului |
75 mm
|
| Lățimea produsului |
35 mm
|
| Greutatea produsului |
0.205 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
RoHS conform |
| Certificare(ări) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Codul modelului |
FRBMM-D4/1N/001
|
| Clasă limită de curent |
3
|
| Caracteristici |
Comutare neutru-N simultană
|
| Valoarea nominală a amperajului |
4 A
|
| Aplicație |
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
|
| Funcție de bază |
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
|
| Valoare nominală curent de defect |
0.01 A
|
| Număr de poli |
Un singur pol + N
|
| Număr de poli (protejați) |
1
|
| Număr de poli (total) |
2
|
| Gamă produse |
FRBmM
|
| Curent nominal |
4 A
|
| Caracteristică deconectare |
D
|
| Tip sensibilitate |
sensibil la curent alternativ
|
| Caracteristică declanșare acționare |
D
|
| Tip |
RCBO
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Capacitate de disipare a căldurii |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent |
0 W
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent |
0 W
|
| Caracteristică deconectare |
Fără întârziere
|
| Interval de frecvență |
50 Hz
|
| Curent admisibil impulsuri |
Rezistență parțială la impuls, 250 A
|
| Tip curent de scurgere |
c.a.
|
| Grad de poluare |
*2
|
| Curent nominal de scurtcircuitare din gama de produse |
10, 30, 100, 300 miliamperi
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4kV
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
500 V
|
| Tensiunea de funcționare nominală Ue - max. |
240 V
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2) |
15 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (IEC 60947-2) |
15 kA
|
| Capacitate nominală de comutare |
10 kA
|
| Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Capacitate curent modulat |
0.25 kA
|
| Decuplare |
Instantaneu
|
| Valoare nominală tensiune |
240 V - 240 V
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|
| Adâncime intrinsecă |
75.5 mm
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max. |
25 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min. |
1 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max. |
25 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min. |
1 mm²
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Metodă de montare |
Șină DIN
|
| Lărgimea numărului de distanțe modulare |
2
|