Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170972
FRBMM-B10/1N/001

Seria Moeller de la Eaton xEffect - FRBm6/M RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 10 A, 10 mA, caracteristică de declanșare B MCB, 1 fază + N, caracteristică de declanșare RCCB: AC

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller xEffect - FRBmM RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurenți
Cod de catalog
170972
EAN
4015081670970
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
35 mm
Greutatea produsului
0.21 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Codul modelului
FRBMM-B10/1N/001

Informații suplimentare

Clasă limită de curent
3
Caracteristici
Comutare neutru-N simultană

Programul de livrare

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
Funcție de bază
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Valoare nominală curent de defect
0.01 A
Număr de poli
Un singur pol + N
Număr de poli (protejați)
1
Număr de poli (total)
2
Gamă produse
FRBmM
Curent nominal
10 A
Caracteristică deconectare
B
Tip sensibilitate
sensibil la curent alternativ
Caracteristică declanșare acționare
B
Tip
RCBO

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune rezistență puls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
2,3 W
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
10 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W

Technical data - electrical

Caracteristică deconectare
Fără întârziere
Interval de frecvență
50 Hz
Curent admisibil impulsuri
Rezistență parțială la impuls, 250 A
Tip curent de scurgere
c.a.
Grad de poluare
*2
Curent nominal de scurtcircuitare din gama de produse
10, 30, 100, 300 miliamperi
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
240 V
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
15 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (IEC 60947-2)
15 kA
Capacitate nominală de comutare
10 kA
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacitate curent modulat
0.25 kA
Decuplare
Instantaneu
Valoare nominală tensiune
240 V - 240 V
Tip de tensiune
c.a.

Technical data - mechanical

Adâncime intrinsecă
75.5 mm
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Grad de protecție
IP20
Metodă de montare
Șină DIN
Lărgimea numărului de distanțe modulare
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.