Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M2004

Fuse-link, high speed, 125 A, DC 750 V, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2004
EAN
5027590303538
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
59 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
2294 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Date electrice

Amperage Rating
125 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
9800 at 750 Vdc
Interrupt rating
85 kA at 750 Vdc, 80 kA at 950 Vdc
Pre arc (I2T)
2950
Voltage rating
750 V
Watt losses
47 W

Specificaţii produse

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exportați specificațiile produsului