Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M2012

Fuse-link, high speed, 550 A, DC 750 V, size 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, single indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2012
EAN
5027590303576
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
88 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2.08 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Date electrice

Amperage Rating
550 A
Class
Class gR
Clearing (I2T)
566500 at 750 Vdc
Interrupt rating
110 kAIC
Pre arc (I2T)
136700
Voltage rating
750 V
Watt losses
126 W

Specificaţii produse

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.